Menü Suche

Gewindeschutzkappen

Auf Lager

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe h Material H Gewindestandard Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rot
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,0734 € - 0,0859 € 33500 Auf Lager
11.0 mm
3/8-24 in
Rot
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,1994 € - 0,2324 € 34914 Auf Lager
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rot
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,1592 € - 0,1865 € 178 Auf Lager
25.3 mm
7/8-18 in
Rot
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,1225 € - 0,1433 € 6752 Auf Lager
23.0 mm
13/16-16 in
Rot
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,0935 € - 0,1093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
9/16-18 in
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
200 Auf Lager
38.9 mm
1-7/16-12 in
Rot
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
0,3472 € - 0,4046 € 28 Auf Lager
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rot
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,078 € - 0,0914 € 22500 Auf Lager
13.3 mm
7/16-20 in
Rot
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,1025 € - 0,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.2 mm
5/8-18 in
Rot
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,3099 € - 0,3629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.8 mm
1-5/8-12 in
Rot
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,0854 € - 0,1795 € 8800 Auf Lager
24.5 mm
11/16 in
Rot
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,1087 € - 0,1271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12 x 1.5
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
0,0875 € - 0,1021 € 371 Auf Lager
9.9 mm
M8 x 1
Rot
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
12400 Auf Lager
32.7 mm
1-3/16-12 in
Rot
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,0905 € - 0,1057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
1/2-20 in
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,1879 € - 0,2209 € 762 Auf Lager
27.6 mm
#1-14 in
Rot
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
0,0948 € - 0,111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
M10 x 1
Rot
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
0,1163 € - 0,1363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
M14 x 1.5
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
0,1721 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.3 mm
M22 x 1.5
Rot
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrisch
  • von 8
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10068946


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-5/16-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10069950

Preisbereich
0,0859 € - 0,0734 €

Lagerbestände
33500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    3/8-24 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071748

Preisbereich
0,2324 € - 0,1994 €

Lagerbestände
34914 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10083352

Preisbereich
0,1865 € - 0,1592 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    7/8-18 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10086919

Preisbereich
0,1433 € - 0,1225 €

Lagerbestände
6752 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    13/16-16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10073957

Preisbereich
0,1093 € - 0,0935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    9/16-18 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10069073


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-7/16-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10082546

Preisbereich
0,4046 € - 0,3472 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-7/8-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10070550

Preisbereich
0,0914 € - 0,078 €

Lagerbestände
22500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    7/16-20 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071670

Preisbereich
0,12 € - 0,1025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    5/8-18 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10074268

Preisbereich
0,3629 € - 0,3099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-5/8-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10125762

Preisbereich
0,1795 € - 0,0854 €

Lagerbestände
8800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    11/16 in
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083499

Preisbereich
0,1271 € - 0,1087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083468

Preisbereich
0,1021 € - 0,0875 €

Lagerbestände
371 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M8 x 1
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10069004


Lagerbestände
12400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-3/16-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071274

Preisbereich
0,1057 € - 0,0905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1/2-20 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10086926

Preisbereich
0,2209 € - 0,1879 €

Lagerbestände
762 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    #1-14 in
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083475

Preisbereich
0,111 € - 0,0948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M10 x 1
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083505

Preisbereich
0,1363 € - 0,1163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083543

Preisbereich
0,2037 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M22 x 1.5