Menü Suche

Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

This threaded protection cap protects a M22 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10083543

Hersteller-Artikelnummer:

12108

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2037 €
5000 - 9999 0,1936 €
10000 + 0,1721 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

101,85 €

500 x 0,2037 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 24.3 mm
H 13.8 mm
h 11.5 mm
Gewindestandard Metrisch
Gewindegröße M22 x 1.5
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 39235
Recycled Content Percentage % 98%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns