Menü Suche

Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

This threaded protection cap protects a 3/8-24 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10069950

Hersteller-Artikelnummer:

10251

33500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0859 €
5000 - 9999 0,0816 €
10000 + 0,0734 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

42,95 €

500 x 0,0859 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 11.0 mm
H 8.3 mm
h 4.0 mm
Gewindestandard UNF/JIC
Gewindegröße 3/8-24 in
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns