Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
610 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,4734 € - 1,6069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Hellbraun
PEEK
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,891 € - 2,2526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Hellbraun
PEEK
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,046 € - 0,046 € 76400 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0973 € - 0,1138 € 9000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,0288 € - 0,0288 € 147579 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,396 € - 0,6413 € 20693 Auf Lager
Natur
PA
0,10 € - 0,1396 € 5530 Auf Lager
Natur
PA
0,0941 € - 0,0941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PA
10.7 mm
0,396 € - 0,6413 € 240 Auf Lager
Schwarz
PVC
0,1727 € - 0,3148 € 20700 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
19.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,0412 € - 0,0412 € 253743 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,7862 € - 1,9943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Hellbraun
PEEK
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0454 € - 0,0454 € 285 Auf Lager
Natur
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0749 € - 0,0749 € 27000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,093 € - 0,1086 € 16494 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,312 € - 0,312 € 26460 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,3579 € - 0,3579 € 8355 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0373 € - 0,0373 € 45800 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6.8 mm
1.1 mm
0,0832 € - 0,0832 € 29689 Auf Lager
Natur
PA
0,6477 € - 0,6477 € 6000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
  • von 31
Flache Unterlegscheibe 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PEEK

10220856

Preisbereich
1,6069 € - 0,4734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PEEK

10220894

Preisbereich
2,2526 € - 0,891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.5 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10325049

Preisbereich
0,046 € - 0,046 €

Lagerbestände
76400 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213391

Preisbereich
0,1138 € - 0,0973 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213438

Preisbereich
0,0288 € - 0,0288 €

Lagerbestände
147579 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10117477

Preisbereich
0,6413 € - 0,396 €

Lagerbestände
20693 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118061

Preisbereich
0,1396 € - 0,10 €

Lagerbestände
5530 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Spezifikationen
    DIN 433
Unterlegscheibe 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10054215

Preisbereich
0,0941 € - 0,0941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Flache Unterlegscheibe 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117460

Preisbereich
0,6413 € - 0,396 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10041888

Preisbereich
0,3148 € - 0,1727 €

Lagerbestände
20700 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10325254

Preisbereich
0,0412 € - 0,0412 €

Lagerbestände
253743 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

10220887

Preisbereich
1,9943 € - 0,7862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10117231

Preisbereich
0,0454 € - 0,0454 €

Lagerbestände
285 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213636

Preisbereich
0,0749 € - 0,0749 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213674

Preisbereich
0,1086 € - 0,093 €

Lagerbestände
16494 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213643

Preisbereich
0,312 € - 0,312 €

Lagerbestände
26460 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213681

Preisbereich
0,3579 € - 0,3579 €

Lagerbestände
8355 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Sicherungsscheibe 2.7 mm 6.8 mm 1.1 mm Nylon 6/6

10041697

Preisbereich
0,0373 € - 0,0373 €

Lagerbestände
45800 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    6.8 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Unterlegscheibe 1.6 mm 5.0 mm 1.8 mm PA

10114025

Preisbereich
0,0832 € - 0,0832 €

Lagerbestände
29689 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213650

Preisbereich
0,6477 € - 0,6477 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz