Menü Suche

Flache Unterlegscheibe 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PEEK

Die runden, flachen Unterlegscheiben sind aus PEEK (Polyetherketon) gefertigt und mit einer maximalen Temperatur von 180 °C im Dauerbetrieb für Hochtemperaturanwendungen ausgelegt. PEEK zeichnet sich durch eine hohe physikalische Stärke und Abriebfestigkeit sowie ausgezeichnete chemische und elektrische Isolierung aus. Nach UL94 V-0 eingestuft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10220856

Hersteller-Artikelnummer:

185020070409

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 1,577 €
250 - 999 0,6181 €
1000 + 0,4646 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

39,43 €

25 x 1,577 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 2.7 mm
Außendurchmesser 6.0 mm
Stärke 0.5 mm
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Form Unterlegscheibe Rund
Farbe Hellbraun
Hauptmaterial Polyetheretherketon
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Spezifikationen UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns