Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
610 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,1563 € - 0,2037 € 13159 Auf Lager
Natur
PA
0,1243 € - 0,1721 € 14000 Auf Lager
Natur
PA
0,3529 € - 0,5739 € 4433 Auf Lager
Natur
PA
0,1261 € - 0,1764 € 533 Auf Lager
Natur
PA
0,1025 € - 0,1433 € 45498 Auf Lager
Natur
PA
0,3572 € - 0,581 € 9881 Auf Lager
Natur
PA
0,2312 € - 0,2702 € 212 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,298 € - 0,3496 € 160 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
1,223 € - 1,223 € 306 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
0,2744 € - 0,2883 € 41153 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,7202 € - 0,8422 € 522 Auf Lager
Natur
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0397 € - 0,0397 € 84033 Auf Lager
Natur
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
4,0257 € - 4,0257 € 725 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
1,1966 € - 1,1966 € 49 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
28.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,0451 € - 0,0632 € 57220 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,1434 € - 0,1991 € 10677 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
0,5558 € - 0,5558 € 44049 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,2688 € - 0,2813 € 25428 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,1434 € - 0,1991 € 24594 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,2173 € - 0,3942 € 10909 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
  • von 31
Unterlegscheibe 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm PA

10114223

Preisbereich
0,2037 € - 0,1563 €

Lagerbestände
13159 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm PA

10114261

Preisbereich
0,1721 € - 0,1243 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 8.1 mm 18.0 mm 4.3 mm PA

10114148

Preisbereich
0,5739 € - 0,3529 €

Lagerbestände
4433 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 9.6 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114186

Preisbereich
0,1764 € - 0,1261 €

Lagerbestände
533 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10114247

Preisbereich
0,1433 € - 0,1025 €

Lagerbestände
45498 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 20.3 mm 33.0 mm 3.0 mm PA

10114353

Preisbereich
0,581 € - 0,3572 €

Lagerbestände
9881 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042410

Preisbereich
0,2702 € - 0,2312 €

Lagerbestände
212 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 25.0 mm 44.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042472

Preisbereich
0,3496 € - 0,298 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Außendurchmesser
    44.0 mm
  • Stärke
    4.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 31.0 mm 55.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042496

Preisbereich
1,223 € - 1,223 €

Lagerbestände
306 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    31.0 mm
  • Außendurchmesser
    55.5 mm
  • Stärke
    4.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184820

Preisbereich
0,2883 € - 0,2744 €

Lagerbestände
41153 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

10042427

Preisbereich
0,8422 € - 0,7202 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114124

Preisbereich
0,0397 € - 0,0397 €

Lagerbestände
84033 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10042519

Preisbereich
4,0257 € - 4,0257 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    40.0 mm
  • Außendurchmesser
    72.0 mm
  • Stärke
    6.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 28.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042489

Preisbereich
1,1966 € - 1,1966 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    28.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Stärke
    4.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041789

Preisbereich
0,0632 € - 0,0451 €

Lagerbestände
57220 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041840

Preisbereich
0,1991 € - 0,1434 €

Lagerbestände
10677 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184899

Preisbereich
0,5558 € - 0,5558 €

Lagerbestände
44049 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213421

Preisbereich
0,2813 € - 0,2688 €

Lagerbestände
25428 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041857

Preisbereich
0,1991 € - 0,1434 €

Lagerbestände
24594 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.2 mm
  • Außendurchmesser
    26.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041895

Preisbereich
0,3942 € - 0,2173 €

Lagerbestände
10909 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Außendurchmesser
    37.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur