Menü Suche

Unterlegscheibe 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

Diese Standard-Unterlegscheibe wird aus natürlichem Nylon hergestellt und ist auch in Zollabmessungen erhältlich. Nylon bietet eine gute Balance zwischen mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10117477

Hersteller-Artikelnummer:

033080100001

24693 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,6293 €
500 - 999 0,4801 €
1000 + 0,3886 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

62,93 €

100 x 0,6293 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Farbe Natur
Hauptmaterial Polyamid 66
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns