Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
610 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0681 € - 0,084 € 977 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
10.3 mm
25 mm
3.2 mm
0,0912 € - 0,1125 € 10000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
5.1 mm
0,105 € - 0,1297 € 1000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
16.3 mm
31.1 mm
2.5 mm
0,1047 € - 0,1292 € 9065 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
22.2 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,1078 € - 0,1434 € 5916 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
17.5 mm
22 mm
3.9 mm
0,0481 € - 0,0642 € 4959 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
13.3 mm
18.1 mm
1.6 mm
0,2354 € - 0,312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
25.8 mm
38.1 mm
6.4 mm
0,1009 € - 0,1245 € 1000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
13.2 mm
25.4 mm
2 mm
0,0563 € - 0,0696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
6.7 mm
25.4 mm
1.8 mm
0,0597 € - 0,0796 € 2500 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
13.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,2604 € - 0,3468 € 13303 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6 mm
40 mm
3 mm
0,0908 € - 0,121 € 5172 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
21.3 mm
31.8 mm
1 mm
0,2372 € - 0,2928 € 2277 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
20.6 mm
37.8 mm
1.6 mm
10356456 0,0394 € - 0,0486 € 5000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
14.4 mm
1.6 mm
0,0732 € - 0,0976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
5.3 mm
15.7 mm
4.6 mm
0,0302 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
0.8 mm
0,0319 € - 0,0394 € 45994 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
7.1 mm
16 mm
0.8 mm
0,039 € - 0,0481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
12.2 mm
17 mm
0.8 mm
0,0438 € - 0,0585 € 51995 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
14.2 mm
3.2 mm
0,0463 € - 0,0618 € 19998 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
0.8 mm
  • von 31
Flache Unterlegscheibe 0.406 in 0.984 in 0.125 in Nylon 6/6

10356975

Preisbereich
0,084 € - 0,0681 €

Lagerbestände
977 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.3 mm
  • Außendurchmesser
    25 mm
  • Stärke
    3.2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.385 in 0.750 in 0.200 in Nylon 6/6

10356784

Preisbereich
0,1125 € - 0,0912 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.8 mm
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Stärke
    5.1 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.643 in 1.225 in 0.100 in Nylon 6/6

10357088

Preisbereich
0,1297 € - 0,105 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.3 mm
  • Außendurchmesser
    31.1 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.875 in 1.250 in 0.125 in Nylon 6/6

10357095

Preisbereich
0,1292 € - 0,1047 €

Lagerbestände
9065 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    22.2 mm
  • Außendurchmesser
    31.8 mm
  • Stärke
    3.2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.688 in 0.865 in 0.155 in Nylon 6/6

10356876

Preisbereich
0,1434 € - 0,1078 €

Lagerbestände
5916 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.5 mm
  • Außendurchmesser
    22 mm
  • Stärke
    3.9 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.522 in 0.712 in 0.062 in Nylon 6/6

10356715

Preisbereich
0,0642 € - 0,0481 €

Lagerbestände
4959 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    18.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 1.015 in 1.500 in 0.250 in Nylon 6/6

10357019

Preisbereich
0,312 € - 0,2354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.8 mm
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Stärke
    6.4 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.518 in 1.000 in 0.080 in Nylon 6/6

10357002

Preisbereich
0,1245 € - 0,1009 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.2 mm
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.264 in 1.000 in 0.070 in Nylon 6/6

10357026

Preisbereich
0,0696 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.7 mm
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.531 in 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10356982

Preisbereich
0,0796 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.236 in 1.575 in 0.119 in Nylon 6/6

10357187

Preisbereich
0,3468 € - 0,2604 €

Lagerbestände
13303 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6 mm
  • Außendurchmesser
    40 mm
  • Stärke
    3 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.839 in 1.250 in 0.040 in Nylon 6/6

10357132

Preisbereich
0,121 € - 0,0908 €

Lagerbestände
5172 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    21.3 mm
  • Außendurchmesser
    31.8 mm
  • Stärke
    1 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.810 in 1.490 in 0.062 in Nylon 6/6

10357194

Preisbereich
0,2928 € - 0,2372 €

Lagerbestände
2277 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.6 mm
  • Außendurchmesser
    37.8 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.203 in 0.565 in 0.062 in Nylon 6/6

10356456

Preisbereich
0,0486 € - 0,0394 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    14.4 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.209 in 0.620 in 0.180 in Nylon 6/6

10356500

Preisbereich
0,0976 € - 0,0732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.7 mm
  • Stärke
    4.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.252 in 0.472 in 0.032 in Nylon 6/6

10356289

Preisbereich
0,0403 € - 0,0302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.280 in 0.630 in 0.030 in Nylon 6/6

10356609

Preisbereich
0,0394 € - 0,0319 €

Lagerbestände
45994 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7.1 mm
  • Außendurchmesser
    16 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.481 in 0.671 in 0.031 in Nylon 6/6

10356623

Preisbereich
0,0481 € - 0,039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    17 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.260 in 0.560 in 0.125 in Nylon 6/6

10356418

Preisbereich
0,0585 € - 0,0438 €

Lagerbestände
51995 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Außendurchmesser
    14.2 mm
  • Stärke
    3.2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.421 in 0.687 in 0.031 in Nylon 6/6

10356661

Preisbereich
0,0618 € - 0,0463 €

Lagerbestände
19998 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.7 mm
  • Außendurchmesser
    17.4 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund