Menü Suche

Flache Unterlegscheibe 0.810 in 1.490 in 0.062 in Nylon 6/6

Diese Standard-Flachscheibe wird aus naturfarbenem Nylon hergestellt, das eine gute Balance zwischen mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen bietet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10357194

Hersteller-Artikelnummer:

17W15051

2277 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2874 €
5000 - 19999 0,2586 €
20000 + 0,2328 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

287,40 €

1000 x 0,2874 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 20.6 mm
Außendurchmesser 37.8 mm
Stärke 1.6 mm
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Form Unterlegscheibe Rund
Farbe Natur
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns