Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
610 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0504 € - 0,0622 € 1398 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.7 mm
22.5 mm
1.6 mm
0,0675 € - 0,0834 € 1000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.7 mm
19.1 mm
4 mm
0,1713 € - 0,227 € 2632 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0404 € - 0,0499 € 2950 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
7.1 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,0427 € - 0,0528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
10.3 mm
19.1 mm
0.8 mm
0,0398 € - 0,053 € 5187 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,0507 € - 0,0674 € 11996 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
19.1 mm
1 mm
0,0612 € - 0,0816 € 15269 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
15 mm
3 mm
0,0681 € - 0,0906 € 2415 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0563 € - 0,0695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
18.9 mm
3.2 mm
0,0715 € - 0,0955 € 5500 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0816 € - 0,1008 € 1998 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
11.2 mm
16.5 mm
3.2 mm
0,0828 € - 0,0895 € 8010 Auf Lager
Natur
PA
13.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0794 € - 0,0883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0713 € - 0,0791 € 6637 Auf Lager
Natur
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1852 € - 0,1936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,115 € - 0,128 € 10322 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0604 € - 0,0672 € 16785 Auf Lager
Natur
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0697 € - 0,0778 € 20943 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,089 € - 0,099 € 5146 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
13.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
  • von 31
Flache Unterlegscheibe 0.343 in 0.885 in 0.062 in Nylon 6/6

10356906

Preisbereich
0,0622 € - 0,0504 €

Lagerbestände
1398 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.7 mm
  • Außendurchmesser
    22.5 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.187 in 0.750 in 0.156 in Nylon 6/6

10356760

Preisbereich
0,0834 € - 0,0675 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.7 mm
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Stärke
    4 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.500 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10357064

Preisbereich
0,227 € - 0,1713 €

Lagerbestände
2632 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.7 mm
  • Außendurchmesser
    28.6 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.281 in 0.719 in 0.062 in Nylon 6/6

10356746

Preisbereich
0,0499 € - 0,0404 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7.1 mm
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.406 in 0.750 in 0.032 in Nylon 6/6

10356791

Preisbereich
0,0528 € - 0,0427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.3 mm
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.315 in 0.625 in 0.031 in Nylon 6/6

10356586

Preisbereich
0,053 € - 0,0398 €

Lagerbestände
5187 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8 mm
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.317 in 0.750 in 0.040 in Nylon 6/6

10356869

Preisbereich
0,0674 € - 0,0507 €

Lagerbestände
11996 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Stärke
    1 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.374 in 0.591 in 0.118 in Nylon 6/6

10356487

Preisbereich
0,0816 € - 0,0612 €

Lagerbestände
15269 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Stärke
    3 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.323 in 0.750 in 0.125 in Nylon 6/6

10356777

Preisbereich
0,0906 € - 0,0681 €

Lagerbestände
2415 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Stärke
    3.2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.260 in 0.745 in 0.125 in Nylon 6/6

10356807

Preisbereich
0,0695 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Außendurchmesser
    18.9 mm
  • Stärke
    3.2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.375 in 0.750 in 0.125 in Nylon 6/6

10356821

Preisbereich
0,0955 € - 0,0715 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Stärke
    3.2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.440 in 0.650 in 0.125 in Nylon 6/6

10356616

Preisbereich
0,1008 € - 0,0816 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.5 mm
  • Stärke
    3.2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 13.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214732

Preisbereich
0,0895 € - 0,0828 €

Lagerbestände
8010 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 9.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214756

Preisbereich
0,0883 € - 0,0794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10340714

Preisbereich
0,0791 € - 0,0713 €

Lagerbestände
6637 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214763

Preisbereich
0,1936 € - 0,1852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    27.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 12.0 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214695

Preisbereich
0,128 € - 0,115 €

Lagerbestände
10322 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10214718

Preisbereich
0,0672 € - 0,0604 €

Lagerbestände
16785 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.4 mm 10.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214725

Preisbereich
0,0778 € - 0,0697 €

Lagerbestände
20943 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 13.0 mm 21.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340721

Preisbereich
0,099 € - 0,089 €

Lagerbestände
5146 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    21.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur