Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0912 € - 0,1013 € | 4690 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Natur
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 0,0988 € - 0,2166 € | 5600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 1591 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,2439 € - 0,5272 € | 2200 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 4000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.256 in
6.5 mm
|
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 63000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Gewölbt
|
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 10039 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 2,2382 € - 2,2382 € | 250 Auf Lager |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 0,1145 € - 0,1271 € | 2496 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0821 € - 0,0913 € | 23159 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
2
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 64 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 4000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Gewölbt
|
0.256 in
6.5 mm
|
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,118 € - 0,2561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Natur
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 886 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 3869 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.256 in
6.5 mm
|
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 25005 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Gewölbt
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.