Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1145 € - 0,1271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
||
| 0,0831 € - 0,0923 € | 46000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
2
|
||
| 0,1165 € - 0,1294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 0,1908 € - 0,3472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,3787 € - 0,6169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 24500 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Gewölbt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 8411 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Gewölbt
|
0.335 in
8.5 mm
|
Weiß
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
| 0,4232 € - 0,4232 € | 4720 Auf Lager |
1.591 in
40.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 17590 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Gewölbt
|
0.205 in
5.2 mm
|
Weiß
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 8879 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Gewölbt
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,1621 € - 0,2969 € | 346 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 0,118 € - 0,2561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Natur
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,0984 € - 0,2145 € | 2400 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,143 € - 0,1994 € | 25152 Auf Lager |
0.992 in
25.2 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,6599 € - 0,6599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| 2,8194 € - 2,8194 € | 350 Auf Lager |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 1591 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 4000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.256 in
6.5 mm
|
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,0882 € - 0,123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Natur
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2