Menü Suche

Einsteckstopfen 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Natur

Der naturfarbene Stopfen zum Eindrücken ist aus LDPE hergestellt. Dieser Stopfen, der gelegentlich auch als Spund bezeichnet wird, kann leicht in vorgefertigte Bohrungen eingeschoben werden, zu ästhetischen oder zu Schutzzwecken. Dieser Stopfen wird in einer Ausführung mit gewölbtem Kopf angeboten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10060766

Hersteller-Artikelnummer:

055004400003

22159 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0913 €
5000 + 0,0821 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

91,30 €

1000 x 0,0913 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 9.0 mm
d 4.4 mm
H 6.5 mm
h 5.2 mm
Farbe Natur
Material LDPE - PIR
Typ 2
Recycled Content Percentage % 98%
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns