Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0912 € - 0,1013 € | 31474 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,0882 € - 0,123 € | 13500 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,3099 € - 0,3099 € | 6364 Auf Lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,4103 € - 0,4103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
||
| 1,6787 € - 1,6787 € | 350 Auf Lager |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 0,2998 € - 0,2998 € | 3768 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
||
| 0,0831 € - 0,0923 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 0,1159 € - 0,1606 € | 20448 Auf Lager |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Schwarz
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,284 € - 0,5151 € | 9500 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 151692 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 69500 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 2,8839 € - 2,8839 € | 510 Auf Lager |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,3716 € - 0,6011 € | 1700 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natur
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 0,0786 € - 0,0874 € | 8157 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2
|
||
| 0,1165 € - 0,1294 € | 350 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Natur
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,1879 € - 0,3429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | 4690 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Natur
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 0,1622 € - 0,1802 € | 22440 Auf Lager |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Natur
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,2137 € - 0,464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1843 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Natur
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.