Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6799 € - 0,8469 € | 999 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3677 € - 0,4085 € | 537 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,263 € - 0,2923 € | 981 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3247 € - 0,3607 € | 1206 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3478 € - 4,8292 € | 4 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,2302 € - 2,4781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernickelt
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,6432 € - 2,9369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,7355 € - 3,0395 € | 299 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernickelt
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5228 € - 2,8031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernickelt
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1077 € - 3,453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernickelt
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5725 € - 2,8584 € | 900 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,9547 € - 4,3941 € | 1000 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,8233 € - 4,2481 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernickelt
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9852 € - 4,428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernickelt
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3903 € - 0,4337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3097 € - 0,3441 € | 998 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2775 € - 0,3083 € | 768 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,346 € - 0,3844 € | 1238 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3315 € - 0,3683 € | 1000 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2855 € - 0,3172 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.