Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
1,7217 € - 3,2713 € 4928 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
35.0 mm
0,7438 € - 1,0558 € 1006 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
9.0 mm
20.0 mm
2,7223 € - 3,0247 € 4425 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
50.0 mm
0,2783 € - 0,5079 € 24800 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
4.5 mm
9.0 mm
0,961 € - 1,0678 € 1475 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
60.0 mm
0,2223 € - 0,4046 € 2100 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
4.5 mm
9.0 mm
1,8248 € - 3,4824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
70.0 mm
0,6799 € - 0,8469 € 999 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
20.0 mm
0,2008 € - 0,3687 € 7430 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
3.0 mm
6.0 mm
3,5799 € - 5,4048 € 25 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
12.0 mm
60.0 mm
0,9785 € - 1,736 € 200 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
10.0 mm
60.0 mm
0,9521 € - 1,0579 € 1275 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
55.0 mm
2,6652 € - 2,9613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
50.0 mm
0,7685 € - 0,8539 € 2200 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
50.0 mm
1,0361 € - 1,1513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
50.0 mm
0,2995 € - 0,3328 € 9550 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
45.0 mm
0,9709 € - 1,7133 € 805 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
50.0 mm
0,8321 € - 1,6213 € 4100 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
10.0 mm
60.0 mm
0,6686 € - 1,3114 € 3950 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
60.0 mm
1,783 € - 3,3989 € 950 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
60.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 35.0 mm

10226582

Preisbereich
3,2713 € - 1,7217 €

Lagerbestände
4928 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10225806

Preisbereich
1,0558 € - 0,7438 €

Lagerbestände
1006 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 50.0 mm

10226391

Preisbereich
3,0247 € - 2,7223 €

Lagerbestände
4425 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 9.0 mm

10225981

Preisbereich
0,5079 € - 0,2783 €

Lagerbestände
24800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Gewindelänge
    4.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 60.0 mm

10226452

Preisbereich
1,0678 € - 0,961 €

Lagerbestände
1475 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 9.0 mm

10225721

Preisbereich
0,4046 € - 0,2223 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Gewindelänge
    4.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 70.0 mm

10226667

Preisbereich
3,4824 € - 1,8248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10198353

Preisbereich
0,8469 € - 0,6799 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 6.0 mm

10096178

Preisbereich
0,3687 € - 0,2008 €

Lagerbestände
7430 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 60.0 mm

10226650

Preisbereich
5,4048 € - 3,5799 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 60.0 mm

10225950

Preisbereich
1,736 € - 0,9785 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 55.0 mm

10226438

Preisbereich
1,0579 € - 0,9521 €

Lagerbestände
1275 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 50.0 mm

10226414

Preisbereich
2,9613 € - 2,6652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 50.0 mm

10225899

Preisbereich
0,8539 € - 0,7685 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 50.0 mm

10226612

Preisbereich
1,1513 € - 1,0361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 45.0 mm

10096635

Preisbereich
0,3328 € - 0,2995 €

Lagerbestände
9550 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 50.0 mm

10226100

Preisbereich
1,7133 € - 0,9709 €

Lagerbestände
805 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 60.0 mm

10225967

Preisbereich
1,6213 € - 0,8321 €

Lagerbestände
4100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 60.0 mm

10225936

Preisbereich
1,3114 € - 0,6686 €

Lagerbestände
3950 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 60.0 mm

10226643

Preisbereich
3,3989 € - 1,783 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt