Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9507 € - 1,1869 € | 554 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8955 € - 2,0911 € | 900 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3297 € - 1,4774 € | 7214 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,8748 € - 5,4165 € | 100 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernickelt
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,813 € - 2,0145 € | 3099 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8535 € - 0,9483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,5115 € - 1,6795 € | 600 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kein Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,744 € - 0,8266 € | 100 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4587 € - 0,5097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6013 € - 0,6682 € | 100 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5819 € - 0,6465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kein Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2408 € - 1,3787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,3188 € | 100 Auf Lager |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2667 € - 2,3459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kein Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0954 € - 1,2171 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kein Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,01 € - 1,1222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kein Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,719 € - 5,0352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kein Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,2932 € - 1,4368 € | 452 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kein Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10201336 | 0,3971 € - 0,4994 € | 1059 Auf Lager |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 1,2732 € - 1,4146 € | 418 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.