Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8834 € - 0,9816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2059 € - 1,3399 € | 100 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,0947 € - 4,003 € | 150 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,8596 € - 2,0662 € | 150 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,627 € - 1,3831 € | 300 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,0851 € - 1,8666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5462 € - 2,6466 € | 25 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,698 € - 0,7756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,033 € - 1,1478 € | 879 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8197 € - 0,9108 € | 1150 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,3908 € - 7,6057 € | 20 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9519 € - 1,0577 € | 75 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,7144 € - 1,9049 € | 1252 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,0283 € - 1,1425 € | 929 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,8632 € - 0,9591 € | 5407 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,0373 € - 2,6256 € | 4325 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,5998 € - 7,8843 € | 520 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,4187 € - 6,7281 € | 130 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7835 € - 0,8705 € | 2400 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,7595 € - 1,955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.