Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Innendurchmesser | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0299 € - 0,0369 € | 2179 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3761 € - 0,5335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0299 € - 0,0369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0435 € | 63900 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0375 € | 3664 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | 34801 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,3468 € - 0,4196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.130 in
3.3 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.645 in
16.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,2381 € - 0,3099 € | 956 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,0221 € - 0,0273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.216 in
5.5 mm
|
||
| 0,0381 € - 0,0471 € | 3198 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.220 in
5.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,1147 € | 581 Auf Lager |
0.065 in
1.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.495 in
12.6 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | 11990 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0583 € | 500 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.325 in
8.3 mm
|
0.468 in
11.9 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | 18385 Auf Lager |
0.062 in
1.6 mm
|
0.322 in
8.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.467 in
11.9 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.125 in
3.2 mm
|
0.633 in
16.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | 973 Auf Lager |
0.062 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,0944 € | 7000 Auf Lager |
0.075 in
1.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.420 in
10.7 mm
|
0.710 in
18 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,1725 € | 500 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.635 in
16.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm