Menü Suche

Ansatzscheibe 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 8.0 mm | 0.315 in and a base height of 4.0 mm | 0.157 in.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10184073

Hersteller-Artikelnummer:

10SCM006004

84400 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,0435 €
2500 - 9999 0,0391 €
10000 + 0,0352 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

21,75 €

500 x 0,0435 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Mindestaußendurchmesser 8.0 mm
Maximaler Außendurchmesser 12.2 mm
Innendurchmesser 6.1 mm
Flanschhöhe 2.0 mm
Farbe Natur
Material Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns