Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,1632 € - 0,1814 € 300 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
5.0 mm
0,1929 € - 0,2143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
15.0 mm
0,0754 € - 0,0838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1714 € - 0,1904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PA
18.0 mm
0,0708 € - 0,0786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0664 € - 0,0738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
0,2109 € - 0,2344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PA
40.0 mm
0,0748 € - 0,0832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
PA
34.9 mm
0,1781 € - 0,1978 € 1000 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
18.0 mm
0,1967 € - 0,2185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PA
25.0 mm
0,2044 € - 0,2271 € 1000 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
30.0 mm
0,2457 € - 0,273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
35.0 mm
0,1562 € - 0,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
5.0 mm
0,1929 € - 0,2143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
15.0 mm
0,2605 € - 0,2895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
40.0 mm
0,1861 € - 0,2068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PA
15.0 mm
0,2191 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
25.0 mm
0,2363 € - 0,2917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
18.0 mm
0,2671 € - 0,3297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
20.0 mm
0,1803 € - 0,2226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
10.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 5.0 mm PA

10640036

Preisbereich
0,1814 € - 0,1632 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm PA

10639849

Preisbereich
0,2143 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm M4 6.4 mm Nylon 6/6

10001028

Preisbereich
0,0838 € - 0,0754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 18.0 mm PA

10156896

Preisbereich
0,1904 € - 0,1714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm M4 15.9 mm Nylon 6/6

10001448

Preisbereich
0,0786 € - 0,0708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm #6-32 15.9 mm Nylon 6/6

10487426

Preisbereich
0,0738 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M2.5 40.0 mm PA

10629345

Preisbereich
0,2344 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm #6-32 34.9 mm PA

10001080

Preisbereich
0,0832 € - 0,0748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    34.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M3 18.0 mm PA

10157121

Preisbereich
0,1978 € - 0,1781 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10156919

Preisbereich
0,2185 € - 0,1967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10157237

Preisbereich
0,2271 € - 0,2044 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 35.0 mm PA

10157275

Preisbereich
0,273 € - 0,2457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 5.0 mm PA

10370612

Preisbereich
0,1735 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 15.0 mm PA

10640043

Preisbereich
0,2143 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Preisbereich
0,2895 € - 0,2605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M2.5 15.0 mm PA

10639665

Preisbereich
0,2068 € - 0,1861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10629536

Preisbereich
0,2435 € - 0,2191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

10341636

Preisbereich
0,2917 € - 0,2363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 20.0 mm

10341643

Preisbereich
0,3297 € - 0,2671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 10.0 mm

10341605

Preisbereich
0,2226 € - 0,1803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6