Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,1877 € - 0,2085 € 400 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
20.0 mm
0,1929 € - 0,2143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
12.0 mm
0,2191 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
30.0 mm
0,1929 € - 0,2143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
15.0 mm
0,2605 € - 0,2895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
40.0 mm
0,062 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
25.4 mm
0,1632 € - 0,1814 € 300 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
5.0 mm
0,1929 € - 0,2143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
20.0 mm
0,0664 € - 0,0738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32;M2.5
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0584 € - 0,0649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
22.2 mm
0,2191 € - 0,2435 € 500 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
30.0 mm
0,1714 € - 0,1904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PA
18.0 mm
0,2044 € - 0,2271 € 1000 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
30.0 mm
0,1861 € - 0,2068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PA
15.0 mm
0,5138 € - 0,5709 € 6480 Auf Lager
M4 x 0.7
Schwarz
PPS
8.0 mm
0,3649 € - 0,3649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
35.0 mm
0,2195 € - 0,2927 € 6000 Auf Lager
M4
Natur
PA
19.1 mm
0,2037 € - 0,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
25.4 mm
0,1822 € - 0,2439 € 15980 Auf Lager
M4
Natur
PA
6.4 mm
  • von 31
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 20.0 mm PA

10370629

Preisbereich
0,2085 € - 0,1877 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm PA

10631966

Preisbereich
0,2143 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Preisbereich
0,2435 € - 0,2191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 15.0 mm PA

10640043

Preisbereich
0,2143 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Preisbereich
0,2895 € - 0,2605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm M4 25.4 mm PA

10001479

Preisbereich
0,0689 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 5.0 mm PA

10640036

Preisbereich
0,1814 € - 0,1632 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 20.0 mm PA

10640029

Preisbereich
0,2143 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Nylon 6/6

10638729

Preisbereich
0,0738 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    #6-32;M2.5
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm M4 22.2 mm PA

10001462

Preisbereich
0,0649 € - 0,0584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    22.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 30.0 mm PA

10370636

Preisbereich
0,2435 € - 0,2191 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 18.0 mm PA

10156896

Preisbereich
0,1904 € - 0,1714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10157237

Preisbereich
0,2271 € - 0,2044 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M2.5 15.0 mm PA

10639665

Preisbereich
0,2068 € - 0,1861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 8.0 mm

10354193

Preisbereich
0,5709 € - 0,5138 €

Lagerbestände
6480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyphenylen-Sulfid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 35.0 mm

10641682

Preisbereich
0,3649 € - 0,3649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 19.1 mm

10352434

Preisbereich
0,2927 € - 0,2195 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    19.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.7 mm

10352427

Preisbereich
0,2726 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    6.4 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 25.4 mm

10352441


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    25.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 6.4 mm

10352410

Preisbereich
0,2439 € - 0,1822 €

Lagerbestände
15980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    6.4 mm