Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8551 € - 1,3458 € | 852 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,231 € - 0,2625 € | 1000 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5294 € - 0,5882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7762 € - 1,221 € | 700 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2965 € - 0,2965 € | 1000 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 1865 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4802 € - 0,5336 € | 2519 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8866 € - 1,396 € | 280 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8178 € - 1,2898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2482 € | 314 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2233 € - 0,233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5021 € - 0,7891 € | 115 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3213 € - 0,3371 € | 3000 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4516 € - 0,5018 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,1665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3014 € - 0,3349 € | 1500 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3278 € - 0,3642 € | 4171 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5911 € - 0,6567 € | 5500 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.