Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
585 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Abstandhalter Material Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,4244 € - 0,4969 € 500 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
25.0 mm
0,19 € - 0,2168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M2.5
10.0 mm
0,19 € - 0,2168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
8.0 mm
0,3731 € - 0,3928 € 990 Auf Lager
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,2542 € - 0,2824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
18.0 mm
0,3274 € - 0,3638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
20.0 mm
0,4039 € - 0,4039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
25.0 mm
0,2033 € - 0,2033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
8.0 mm
0,3731 € - 0,3928 € 1000 Auf Lager
Sechskant
PA
M2
18.0 mm
0,2801 € - 0,4069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
20.0 mm
0,2675 € - 0,3055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
25.0 mm
0,3183 € - 0,3537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
15.0 mm
0,3125 € - 0,3379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M2.5
25.0 mm
0,3274 € - 0,3638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
12.0 mm
0,1995 € - 0,2663 € 7801 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
10.0 mm
0,2407 € - 0,2675 € 251 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
12.0 mm
0,2267 € - 0,2576 € 2666 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
12.0 mm
0,2267 € - 0,2576 € 3239 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
15.0 mm
0,2995 € - 0,3328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M2
5.0 mm
0,2576 € - 0,2576 € 8500 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
18.0 mm
  • von 30
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 25.0 mm

10424391

Preisbereich
0,4969 € - 0,4244 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10417508

Preisbereich
0,2168 € - 0,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10640845

Preisbereich
0,2168 € - 0,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm 15.0 mm

10156964

Preisbereich
0,3928 € - 0,3731 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 18.0 mm

10641422

Preisbereich
0,2824 € - 0,2542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10416365

Preisbereich
0,3638 € - 0,3274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10412350

Preisbereich
0,4039 € - 0,4039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

10641415

Preisbereich
0,2033 € - 0,2033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 18.0 mm

10156971

Preisbereich
0,3928 € - 0,3731 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 20.0 mm

10640838

Preisbereich
0,4069 € - 0,2801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 25.0 mm

10638927

Preisbereich
0,3055 € - 0,2675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10638590

Preisbereich
0,3537 € - 0,3183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10424193

Preisbereich
0,3379 € - 0,3125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10630075

Preisbereich
0,3638 € - 0,3274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 10.0 mm

10417454

Preisbereich
0,2663 € - 0,1995 €

Lagerbestände
7801 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 12.0 mm

10157053

Preisbereich
0,2675 € - 0,2407 €

Lagerbestände
251 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10156025

Preisbereich
0,2576 € - 0,2267 €

Lagerbestände
2666 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10156049

Preisbereich
0,2576 € - 0,2267 €

Lagerbestände
3239 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 5.0 mm

10641408

Preisbereich
0,3328 € - 0,2995 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10156063

Preisbereich
0,2576 € - 0,2576 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm