Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5093 € - 0,5093 € | 500 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3973 € - 0,4574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,3266 € | 181572 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 1486 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2467 € | 1362 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | 1025 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3727 € - 0,4141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3946 € - 1,5495 € | 515 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,6858 € | 490 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9024 € - 1,0316 € | 24 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,1638 € - 5,1638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,2598 € - 13,622 € | 100 Auf Lager |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,5963 € - 3,5963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,609 € - 0,6766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7655 € - 6,4062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,4509 € - 12,7232 € | 40 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,7396 € - 6,3773 € | 50 Auf Lager |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,4037 € - 10,4485 € | 620 Auf Lager |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,2395 € - 11,3772 € | 190 Auf Lager |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4214 € - 0,4683 € | 7000 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PPS
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.