Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,9216 € - 1,3316 € 90 Auf Lager
M2.5
Natur
Nylon 6/6
15.0 mm
8,8669 € - 10,89 € 140 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
15.0 mm
4,3819 € - 4,8687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PEEK
8.0 mm
6,5706 € - 7,3007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
18.0 mm
9,9793 € - 11,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
35.0 mm
5,2923 € - 5,8803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PEEK
12.0 mm
7,3241 € - 8,1379 € 90 Auf Lager
M4
Hellbraun
PEEK
25.0 mm
4,0948 € - 4,5498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PEEK
6.0 mm
0,3392 € - 0,3769 € 6994 Auf Lager
M3
Natur
PA
25.0 mm
10,5887 € - 12,9991 € 50 Auf Lager
M4
Hellbraun
PEEK
15.0 mm
10,37 € - 11,5222 € 318 Auf Lager
M4
Hellbraun
PEEK
30.0 mm
8,3061 € - 9,229 € 45 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
30.0 mm
4,806 € - 5,34 € 60 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
8.0 mm
0,3968 € - 0,4409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,5495 € - 0,8938 € 439 Auf Lager
M2
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,2625 € - 0,3027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,5774 € - 0,6416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PPS
10.0 mm
7,9909 € - 8,8788 € 280 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
25.0 mm
6,60 € - 8,0921 € 194 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
6.0 mm
0,4135 € - 0,4135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
PA
35.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.4 mm 15.0 mm

10156162

Preisbereich
1,3316 € - 0,9216 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 15.0 mm

10220986

Preisbereich
10,89 € - 8,8669 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 8.0 mm

10636961

Preisbereich
4,8687 € - 4,3819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 18.0 mm

10221174

Preisbereich
7,3007 € - 6,5706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 35.0 mm

10540947

Preisbereich
11,0882 € - 9,9793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 12.0 mm

10221082

Preisbereich
5,8803 € - 5,2923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 25.0 mm

10221129

Preisbereich
8,1379 € - 7,3241 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 6.0 mm

10630914

Preisbereich
4,5498 € - 4,0948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 25.0 mm

10379141

Preisbereich
0,3769 € - 0,3392 €

Lagerbestände
6994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 15.0 mm

10221099

Preisbereich
12,9991 € - 10,5887 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 30.0 mm

10221136

Preisbereich
11,5222 € - 10,37 €

Lagerbestände
318 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 30.0 mm

10221020

Preisbereich
9,229 € - 8,3061 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 8.0 mm

10221068

Preisbereich
5,34 € - 4,806 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 20.0 mm

10369555

Preisbereich
0,4409 € - 0,3968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 8.0 mm

10369517

Preisbereich
0,8938 € - 0,5495 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10155929

Preisbereich
0,3027 € - 0,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10542293

Preisbereich
0,6416 € - 0,5774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 25.0 mm

10221013

Preisbereich
8,8788 € - 7,9909 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 6.0 mm

10221051

Preisbereich
8,0921 € - 6,60 €

Lagerbestände
194 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 35.0 mm

10157787

Preisbereich
0,4135 € - 0,4135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm