Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,1853 € - 0,2288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1968 € - 0,243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
18.0 mm
0,1925 € - 0,2377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
0,1943 € - 0,2399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
15.0 mm
0,1925 € - 0,2377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
14.0 mm
0,1817 € - 0,2244 € 184000 Auf Lager
M3
Natur
Nylon 6/6
11.0 mm
0,1685 € - 0,1872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1782 € - 0,22 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1889 € - 0,2333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1853 € - 0,2288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1763 € - 0,2177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1652 € - 0,204 € 2000 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
6.0 mm
0,2179 € - 0,269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
15.0 mm
0,2704 € - 0,3339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
25.0 mm
0,1793 € - 0,2214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
8.0 mm
0,1854 € - 0,2288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
12.0 mm
0,1803 € - 0,2226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
10.0 mm
0,2363 € - 0,2917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
18.0 mm
0,2671 € - 0,3297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
20.0 mm
0,3658 € - 0,3658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 12.0 mm

10372999

Preisbereich
0,2288 € - 0,1853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Preisbereich
0,243 € - 0,1968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 16.0 mm

10373026

Preisbereich
0,2377 € - 0,1925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 15.0 mm

10373125

Preisbereich
0,2399 € - 0,1943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 14.0 mm

10372906

Preisbereich
0,2377 € - 0,1925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.8 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 11.0 mm

10372876

Preisbereich
0,2244 € - 0,1817 €

Lagerbestände
184000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.8 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 25.0 mm

10373187

Preisbereich
0,1872 € - 0,1685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 10.0 mm

10372975

Preisbereich
0,22 € - 0,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 13.0 mm

10372890

Preisbereich
0,2333 € - 0,1889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.8 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    13.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 12.0 mm

10373095

Preisbereich
0,2288 € - 0,1853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

10372852

Preisbereich
0,2177 € - 0,1763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.8 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 6.0 mm

10341582

Preisbereich
0,204 € - 0,1652 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

10341629

Preisbereich
0,269 € - 0,2179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 25.0 mm

10341650

Preisbereich
0,3339 € - 0,2704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

10341599

Preisbereich
0,2214 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 12.0 mm

10341612

Preisbereich
0,2288 € - 0,1854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 10.0 mm

10341605

Preisbereich
0,2226 € - 0,1803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

10341636

Preisbereich
0,2917 € - 0,2363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 20.0 mm

10341643

Preisbereich
0,3297 € - 0,2671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 30.0 mm

10168622

Preisbereich
0,3658 € - 0,3658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm