Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

Dieser hexagonale PPS-Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde ist ausgelegt, um höheren Temperaturen und Kräften zu widerstehen als ihr standardmäßiges Gegenstück aus Nylon. Deshalb ist er für Anwendungen in der Hochleistungsumgebung vorzuziehen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10542309

Hersteller-Artikelnummer:

301212059934

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,6766 €
500 + 0,609 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

33,83 €

50 x 0,6766 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Innengewindelänge 6.0 mm
Form Abstandhalter Sechskant
Gewindegröße M2.5
Durchmesser 6.0 mm
Abstandhalterlänge 12.0 mm
Hauptmaterial Polyphenylen-Sulfid
Typ Female-Female Spacer
Zolltarifnummer 3926909790
Abstand Schlüsselweite 5.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns