Menü Suche

Abstandhalter für Kabelstränge

Auf Lager

Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.

Seriennummer: SR2120

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
93 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Spacer Height Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
16.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
20.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
24.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
28.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
24.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0907 € - 0,1005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
6.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0907 € - 0,1005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
8.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0789 € - 0,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
8.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0789 € - 0,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
10.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
14.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
18.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
22.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
26.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
22.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
26.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
22.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
26.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
28.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0907 € - 0,1005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2324 € - 0,2668 € 2000 Auf Lager
13.6 mm
13.6 mm
  • von 5
Kragenklemme Zum Eindrücken 16.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025345

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 20.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025383

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 24.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025420

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 28.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025468

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 24.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024966

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 6.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025499

Preisbereich
0,1005 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 8.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025512

Preisbereich
0,1005 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 8.0 mm 13.3 mm PA Natur

10487945

Preisbereich
0,0874 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 10.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025284

Preisbereich
0,0874 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 14.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025321

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 18.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025369

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 22.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025406

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 26.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025444

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 22.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025413

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 26.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025451

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Clip On 22.0 mm 13.3 mm PA Natur

10636008

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 26.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024980

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 28.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025000

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 6.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025031

Preisbereich
0,1005 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Klebeband 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10170687

Preisbereich
0,2668 € - 0,2324 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Innenhöhe
    13.6 mm
  • Innenbreite
    13.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2