Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10025406
SHK-J2-22M-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1092 € |
| 5000 - 9999 | 0,1037 € |
| 10000 + | 0,0985 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 13.3 mm |
|---|---|
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.524 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 1.6 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.063 in |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 5.5 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.217 in |
| Spacer Height | 22.0 mm |
| Spacer Height | 0.866 in |
| Innenhöhe | 0.539 in |
| Innenhöhe | 13.7 mm |
| Innenbreite | 0.539 in |
| Innenbreite | 13.7 mm |
| Befestigungsmethode | Clip On |
| Verstellbarkeit | Feststehend |
| Farbe | Natur |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 85 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 185 °F |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| Länge Unterteil | 7.8 mm |
| Länge Unterteil | 0.307 in |
| Abstandhalterlänge | 0.866 in |
| Abstandhalterlänge | 22.0 mm |
| Hauptmaterial | Polyamid |