Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10025321
SHK-J2-14M-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1072 € |
| 5000 - 9999 | 0,1018 € |
| 10000 + | 0,0967 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 13.3 mm |
|---|---|
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.524 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.063 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 1.6 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.217 in |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 5.5 mm |
| Spacer Height | 14.0 mm |
| Spacer Height | 0.551 in |
| Innenhöhe | 13.7 mm |
| Innenhöhe | 0.539 in |
| Innenbreite | 13.7 mm |
| Innenbreite | 0.539 in |
| Befestigungsmethode | Zum Eindrücken |
| Verstellbarkeit | Feststehend |
| Farbe | Natur |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 185 °F |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 85 °C |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| Länge Unterteil | 7.8 mm |
| Länge Unterteil | 0.307 in |
| Abstandhalterlänge | 14.0 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.551 in |
| Hauptmaterial | Polyamid |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.