Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10025451
SHK-J2-26M-19
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1256 € |
| 5000 - 9999 | 0,1193 € |
| 10000 + | 0,1133 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.524 in |
|---|---|
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 13.3 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.063 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 1.6 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 5.5 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.217 in |
| Spacer Height | 1.024 in |
| Spacer Height | 26.0 mm |
| Innenhöhe | 13.7 mm |
| Innenhöhe | 0.539 in |
| Innenbreite | 13.7 mm |
| Innenbreite | 0.539 in |
| Befestigungsmethode | Clip On |
| Verstellbarkeit | Feststehend |
| Farbe | Natur |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 110 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 230 °F |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| Länge Unterteil | 0.307 in |
| Länge Unterteil | 7.8 mm |
| Abstandhalterlänge | 1.024 in |
| Abstandhalterlänge | 26.0 mm |
| Hauptmaterial | Polyamid |