Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(21 Počet produktových řad)
Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.
Kulaté kluzáky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení. Jsou ideální k ukončení trubek nebo jako kluzák pro střední až vysoké zatížení.
Kluzáky s narážecím ježkem jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Narážecí kluzáky mají kulatý profil a jsou k dostání v provedení z různých materiálů a s různým provedením základny.
Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.
Pro nejčastější rozměry profilů.
Tyto rohové závěsy jsou vyrobeny z polyamidu s 30 % skelného vlákna, čep je z acetalu (POM). Používají se většinou na lehké ocelové panely. Vyjímatelný čep umožňuje v případě potřeby rychlé vysazení dveří a snadný přístup do vnitřních prostor.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Zátky do trubek jsou k dispozici s různými funkcemi. Vkládají se do konců trubek; jsou ideální pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo koleček.
Tato řada horizontálních vložek je navržena pro vkládání do obdélníkových trubek a poskytuje čistý a úhledný vzhled aplikace.
Zákazníci si mohou vybrat ze čtyř možností, které umožňují různé konfigurace spojení. Mezi ně patří:
Typ 1 má 1 úroveň a 2 směry
Typ 2 má 1 úroveň, 2 směry a závit na vrcholu
Typ 3 má 1 úroveň, 2 směry a závit na základně
Typ 4 má 1 úroveň, 2 směry a 2 závity
Spojky profilů se používají ke spojení několika profilů. Jsou rychlonasazovací a mají závitovou vložku pro nastavitelné nožičky a či uchycení jiných komponentů.
Poskytují bezpečný a spolehlivý spoj, který pomáhá zajistit bezpečnost a životnost konstrukce nebo montovaného zařízení.
Tyto spojky se používají ke spojení několika profilů se čtvercovým průřezem. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.
Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.
Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.
K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.
Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Mohou se používat také jako trubkové nohy, které chrání před odřením a poškozením, když produkt přijde do kontaktu s povrchem.
Tento sortiment je určený pro metrické závity a nabízí rychlou a snadnou montáž. Zátka má žebrovaný dřík pro pevnější úchop.
Tyto kulaté zátky jsou vyrobeny z černého polyamidu (PA) a mají ocelovou základnu. Jsou ideální pro použití na podlahách s kobercem. Montáž pouhým zatlačením, pevné nebo kloubové provedení.
Obdélníkové vložky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových trubek a jeklů. Po vložení do konce trubky nabízejí hotové aplikaci čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky nabízejí povrchovou ochranu a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Náš široký sortiment je k dispozici v různých velikostech a barevných variantách.
Čtvercové zátky a kluzáky jsou vyráběny v mnoha provedeních a široké škále rozměrů. Standardní zátky s hranatými žebry jsou také rýhované pro snadnější manipulaci, pevnější uchycení a ochraně ostrých hran. Provedení v mnoha rozměrech, 10 různých barvách a s leštěným nebo erodovaným povrchem. Dekorativní čtvercové zátky mají atraktivní vzhled a jsou určeny pro tloušťku stěny 1,0–2,0 mm. Čtvercové zátky s pochromovanou hlavou a chromové čtvercové zátky – dvě různé varianty chromového povrchu. Pochromované zátky mají atraktivní povrchovou úpravu a poskytují tak výrobku atraktivní vzhled. Jsou žebrované pro snadné vkládání a spolehlivé uchycení. Chromové zátky s vysoce lesklým chromovým povrchem poskytují velmi elegantní vzhled. Jsou k dispozici v provedení chrom nebo tmavý chrom.
Kulaté zátky do trubek jsou vhodné jako ochranný, dekorativní a ukončovací prvek. Zatlačovací zátky jsou buď hladké nebo s žebrováním pro spolehlivé uchycení. Jsou k dostání v různých barvách a provedení z různých materiálů.
Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.
Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.
Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.
Čtvercové závitové profily se používají k ochraně před ostrou hranou profilu a mají atraktivní vzhled. Zatlačovací zátka je opatřena závitem, který umožňuje montáž nožiček nebo koleček. Profily tedy není potřeba zavařit a frézovat do nich závity, což může ušetřit čas i námahu.
Čtvercové zátky s kovovým závitem se dodávají v různých provedeních, např.: standardní, celokovové zátky se závitem, čtvercové zátky pro vysokou zátěž a horizontální zátky pro čtvercové profily.
Zkosené čtvercové zátky mají zkosenou základnu, takže jsou ideální k použití na koncích profilů nebo nerovných površích a na profilech v kontaktu se zkosenými povrchy. Lze je použít pro montovaný nábytek, jako jsou židle nebo nohy nábytku, nebo ve stavebnictví.
Tento sortiment zkosených čtvercových zátek je navržen pro snadné zasunutí a je vyroben z materiálu, který je odolný a má dlouhou životnost.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku