Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Provedení | Celková šířka | Způsob montáže | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221,1987 Kč - 450,6342 Kč | 217 Skladem |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
0.827 in
21.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||||||
164,2995 Kč - 334,9714 Kč | 525 Skladem |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
0.827 in
21.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||||||
1 381,2477 Kč - 2 816,4639 Kč | 324 Skladem |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
|
pomocí šroubů
|
||||||
221,1987 Kč - 450,6342 Kč | 376 Skladem |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
0.827 in
21.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||||||
180,6502 Kč - 352,9968 Kč | 1 Skladem |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
0.925 in
23.5 mm
|
šroubovací
|
||||||
550065 | 754,1125 Kč - 1 424,7552 Kč | 348 Skladem |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
1.732 in
44.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||
497568 | 787,4564 Kč - 1 682,3678 Kč | 47 Skladem |
přírodní
|
levé
|
1.193 in
30.3 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||
156,2335 Kč - 318,4482 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
|
pomocí šroubů
|
||||||
497570 | 1 181,1846 Kč - 2 523,5517 Kč | 61 Skladem |
přírodní
|
Not applicable
|
2.307 in
58.6 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||
151,6674 Kč - 308,6844 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
0.827 in
21.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||||||
787,4564 Kč - 1 682,3678 Kč | 51 Skladem |
přírodní
|
Opačné provedení
|
1.189 in
30.2 mm
|
pomocí šroubů
|
||||||
151,6674 Kč - 308,6844 Kč | 301 Skladem |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
0.827 in
21.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||||||
164,2995 Kč - 334,9714 Kč | 2211 Skladem |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
0.827 in
21.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||||||
168,5922 Kč - 328,963 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
0.925 in
23.5 mm
|
šroubovací
|
||||||
369,0108 Kč - 753,3102 Kč | 33 Skladem |
černá
|
univerzální
|
1.402 in
35.6 mm
|
šroubovací
|
||||||
140,2657 Kč - 322,9545 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
0.925 in
23.5 mm
|
šroubovací
|
||||||
132,5272 Kč - 283,8925 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
stříbrná
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Šroubovací a navařovací
|
||||||
712,434 Kč - 1 526,1373 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
stříbrná
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
Šroubovací
|
||||||
52,4636 Kč - 280,1443 Kč | 740 Skladem |
přírodní
|
levé
|
1.102 in
28.0 mm
|
šroubovací
|
||||||
78,654 Kč - 480,6765 Kč | 150 Skladem |
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
1.535 in
39.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku