Kluzáky s narážecím ježkem jsou pro snadné použití dodávány vcelku jako jeden díl. Kluzák se bezpečně nasadí na nohy nábytku a zajistí tak stabilní a bezpečné uchycení. Jsou vhodné k použití na různých površích včetně koberců, dlaždic a podlah z tvrdého dřeva. Předcházejí poškození podlah a snižují hluk a škrábance způsobené pohybem nábytku. Zatlačovací kluzáky jsou kulaté a jsou k dostání v různých materiálech a povrchových úpravách.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Výška vložky | Průměr hlavy | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,318 Kč - 27,5081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
|||||||
21,9031 Kč - 25,8756 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
|||||||
27,2905 Kč - 32,188 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
16,8151 Kč - 19,8624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
|||||||
34,8409 Kč - 34,8409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
10435885 | 16,8151 Kč - 19,8624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
||||||
29,5216 Kč - 34,8409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku