Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Upínání Svorky a držáky Xpansion Pins

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Čepy upínací Xpansion XYZ - rozpěrné, se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy se závitem mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů s vnitřním průměrem.

Horní část čepu je mírně zkosená pro vylepšení kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí vhodný prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Provedení se závitem navíc umožňuje snadnou montáž do předvrtaných otvorů. Díky možnosti seřízení rozpěrných čepů poskytují spolehlivé řešení.

Vkládají se do předvrtaných a vystružených otvorů pro precizní polohování nebo do zpevněných vrtáků bush pro pevnější uchycení a lepší odolnost vůči opotřebení; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Poskytují ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, u průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.

  • Umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení.
  • Horní část čepu je mírně zkosená pro vylepšení kontaktu uvnitř montážního otvoru.
  • Používají se při výrobě elektroniky, na průmyslových strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čepy upínací Xpansion XYZ – rozpěrné, zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů na vnitřní průměr.

Horní část čepu je mírně zkosená pro optimalizaci kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí optimální prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Zatlačovací provedení navíc znamená, že čepy drží na místě i při vibracích nebo dynamickému namáhání.

Mají snadnou montáž zatlačením do přesně vyvrtaného otvoru se závitovým otvorem uprostřed pro zkosený šroub; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Nabízí ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.

  • Horní část čepu je mírně zkosená pro optimalizaci kontaktu uvnitř montážního otvoru.
  • Zatlačovací provedení znamená, že čepy drží na místě i při vibracích nebo dynamickému namáhání.
  • Používají se při výrobě elektroniky, na průmyslových strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)