Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Upínání Svorky a držáky ID Xpansion Clamps

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Svorky ID Xpansion – obrobitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Svorky ID Xpansion jsou určeny k uchycení dílů na vnitřním průměru během obrábění na svislých nebo horizontálních frézkách. Průměr se může pohybovat od 4,1 mm do maximálně 250 mm. Tento výrobek lze použít také jako rozpínací trn na soustruhu.

Díky nízkému profilu jsou vhodné také k dalšímu opracování uchycených obrobků. Mohou být použity ve více kusech na obráběcí nebo montážní desce a je snadné je obrobit na požadovanou velikost na soustruhu nebo frézce.

K montáži nebo utažení se používá šestihranný klíč (inbus). Tělo je vyrobeno z nízkouhlíkové oceli. Používají se u obrábění, zdravotnického vybavení, výroby elektroniky a v automobilovém průmyslu.

  • Pro obrábění na svislých nebo horizontálních frézkách.
  • Díky nízkému profilu jsou vhodné také k uchycení soustružených obrobků.
  • Používají se u obrábění, zdravotnického vybavení, výroby elektroniky a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nízkouhlíkováBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)