Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Tyto rohové závěsy jsou vyrobeny z polyamidu s 30 % skelného vlákna, čep je z acetalu (POM). Používají se většinou na lehké ocelové panely. Vyjímatelný čep umožňuje v případě potřeby rychlé vysazení dveří a snadný přístup do vnitřních prostor.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Mikroorganizéry a chrániče vláken lze stavět na sebe v libovolném počtu a je možno vést vlákna mezi jednotlivými patry otvory podél delší strany patra. Různé barvy pantů označují, ze které strany lze kazetu otevřít. Víko, organizéry a závěsy – vše lze objednat samostatně nebo jako kompletní sadu. Třída hořlavosti: UL94 V-0 nebo UL94 HB.
Jsou ideální pro eliminaci makro a mikro ohybů, ke kterým může docházet při nesprávné manipulaci s optickými vlákny. Mikroorganizéry lze stavět na sebe v libovolném počtu a je možno vést vlákna mezi jednotlivými patry. Lze je použít s držáky svarů, chrániči svarů a trubičkami pro omezení ohybů Víko, organizéry a panty lze objednat také samostatně.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku