Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Tyto rohové závěsy jsou vyrobeny z polyamidu s 30 % skelného vlákna, čep je z acetalu (POM). Používají se většinou na lehké ocelové panely. Vyjímatelný čep umožňuje v případě potřeby rychlé vysazení dveří a snadný přístup do vnitřních prostor.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku