Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(8 Počet produktových řad)
Boční panty s maximálním úhlem otevření 180. Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je úspornější varianta s nižším stupněm zabezpečení
Tento typ pantů umožňuje snadné vysazení dveří. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře.
Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Ploché kovové vysaditelné panty umožňují jednoduché a rychlé vysazení dvířek a mají úhel otevření závěsu 180. Dvě varianty, pro pravé nebo levé dveře.
Vysaditelné panty pro snadné vysazení dveří, montáž pomocí šroubů. Různý materiál a povrchové úpravy. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře. Předvrtané otvory pro montáž pomocí šroubů.
Profilové těsnění z PVC s ocelovou výztuhou. Dodáváno v rolích o délce 20 m. Těsní a kryje hrany plochých materiálů Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat manuálně. Teplotní odolnost v oblasti od -25 do 90C.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku