Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid zámky nábytkové Panty rohové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Panty rohové – plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rohové závěsy jsou vyrobeny z polyamidu s 30 % skelného vlákna, čep je z acetalu (POM). Používají se většinou na lehké ocelové panely. Vyjímatelný čep umožňuje v případě potřeby rychlé vysazení dveří a snadný přístup do vnitřních prostor.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Panty skryté – s montážními otvory

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)