Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid panty a závěsy průmyslové Panty rohové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Plastic Corner Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Plastic Corner Hinges are made of polyamide 30% Glass Fibre Reinforced, with a pin made of plastic (POM). They are essentially used for light steel panels. The pin allows a quick removal of the door for easy access when internal access is required.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Screw On Concealed Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)