Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, přírodní Produktová řada: , SR1011
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Tvar hlavy | h | Barva | H | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1953 Kč - 13,8659 Kč | 2000 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 12,815 Kč - 24,591 Kč | 2250 Skladem |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 20,3869 Kč - 43,5132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
přírodní
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 2,6216 Kč - 5,0408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 2,5658 Kč - 4,9564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
přírodní
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 6700 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 9,3707 Kč - 18,0794 Kč | 124100 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 1,3038 Kč - 2,5204 Kč | 31000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 8400 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 3,4163 Kč - 3,4163 Kč | 15000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 5,8985 Kč - 5,8985 Kč | 7000 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 2,3705 Kč - 3,2909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 9,2033 Kč - 9,2033 Kč | 900 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 6,7631 Kč - 13,0999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 8,5758 Kč - 18,0028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 1,3038 Kč - 2,482 Kč | 93612 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 3,4163 Kč - 3,4163 Kč | 2000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 4,4483 Kč - 4,4483 Kč | 4596 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1