Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR přírodní

Zatlačovací zátka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Tuto zátku s plochou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů pro ochranu a atraktivní vzhled.
Nové objednací číslo:

10074138

Staré objednací číslo:

110485

1200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
75 - 749 25,3288 Kč
750 + 13,1995 Kč
Standardní balení: 750

Objednávejte násobky 75

Cena celkem:

1 899,66 Kč

75 x 25,3288 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 64.0 mm
d 58.0 mm
H 21.0 mm
h 18.0 mm
Velikost závitu 2 in BSP
Barva přírodní
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás