Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.

Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.

Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.

  • Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů.
  • Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
  • Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, přírodní Produktová řada: , SR1011

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 223
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Tvar hlavy h Barva H d Typ Koupit
4,1973 Kč - 4,1973 Kč 2000 Skladem
25.0 mm
8.0 mm
černá
10.5 mm
21.7 mm
1
7,5718 Kč - 7,5718 Kč 8500 Skladem
28.0 mm
7.5 mm
černá
9.5 mm
25.5 mm
2
2,8821 Kč - 3,2022 Kč 230000 Skladem
21.5 mm
9.0 mm
přírodní
11.0 mm
18.8 mm
2
  • z/ze 12
Zátky zatlačovací 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR černá

10103845

Cenové rozmezí
4,1973 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR černá

10103883

Cenové rozmezí
7,5718 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm LDPE - PIR přírodní

10061268

Cenové rozmezí
3,2022 Kč - 2,8821 Kč

Skladové zásoby
230000 Skladem
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    přírodní