Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR přírodní

Zatlačovací zátka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Tuto zátku s plochou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů pro ochranu a atraktivní vzhled.
Nové objednací číslo:

10074121

Staré objednací číslo:

110484

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 1499 18,6217 Kč
1500 + 9,6518 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 862,17 Kč

100 x 18,6217 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 55.0 mm
d 51.5 mm
H 21.0 mm
h 18.0 mm
Velikost závitu 1 3/4 in BSP
Barva přírodní
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás