Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Tato krytka má vnitřní těsnicí kroužek z neoprenové pryže, který zabraňuje úniku kapalin a snižuje riziko stržení.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž, ale její šestihranná hlava umožňuje nasazení nebo vyjmutí pomocí klíče nebo objímky při nízkém utahovacím momentu.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | SW1 | Velikost závitu | Barva | h | H | SW2 | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4263 Kč - 2,761 Kč | 3786 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 5,0618 Kč - 5,7591 Kč | 1900 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 14,1119 Kč - 14,1119 Kč | 5250 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 27,652 Kč - 31,2775 Kč | 7889 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 13,7214 Kč - 15,5063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| 317,74 Kč - 667,2541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Závity BSP
|
||
| 1,8825 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 3,4025 Kč - 3,8904 Kč | 500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 19,5642 Kč - 22,2276 Kč | 2200 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 2,8028 Kč - 3,1933 Kč | 3100 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 5,1594 Kč - 5,9264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 7,8089 Kč - 27,2723 Kč | 150 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 3,9742 Kč - 3,9742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 5,1594 Kč - 5,9264 Kč | 5500 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrický
|
||
| 9,8866 Kč - 11,2532 Kč | 230 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrický
|
||
| 4,0857 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 3,3745 Kč - 3,8486 Kč | 2500 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrický
|
||
| 10434987 | 2,6609 Kč - 2,6609 Kč | 271 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity UNF
|
|
| 2,0777 Kč - 2,3705 Kč | 6490 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 2,775 Kč - 2,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF