Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6 Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 63
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L Norma závitu Typ Koupit
9,5799 Kč - 39,7595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
G 1/8
přírodní
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
2,6076 Kč - 5,646 Kč 19215 Skladem
15.3 mm
M10 x 1;0
červená
14.6 mm
10.4 mm
Metrický
2
10068526 1,8685 Kč - 3,8457 Kč 4800 Skladem
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
červená
10.5 mm
4.5 mm
BSP
13,7353 Kč - 27,5788 Kč 21332 Skladem
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
červená
19.4 mm
15.0 mm
2
2,4124 Kč - 5,0024 Kč 30500 Skladem
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
červená
12.8 mm
6.5 mm
2
6,8189 Kč - 14,0191 Kč 119002 Skladem
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
červená
27.7 mm
10.8 mm
2
5,5639 Kč - 10,1888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
M20 x 1;5
červená
18.1 mm
14.0 mm
Metrický
2
10,305 Kč - 42,9769 Kč 50 Skladem
16.0 mm
G 1/4
přírodní
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
25,4348 Kč - 94,2276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
G 1
přírodní
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
4,267 Kč - 8,8865 Kč 14167 Skladem
22.0 mm
M16 x 1;5
červená
17.2 mm
13.5 mm
Metrický
2
2,9562 Kč - 6,1439 Kč 2700 Skladem
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
červená
12.8 mm
6.8 mm
BSP
3,0957 Kč - 9,2695 Kč 40650 Skladem
23.5 mm
M18 x 1;5
červená
18.2 mm
13.5 mm
Metrický
2
2,9562 Kč - 6,435 Kč 5130 Skladem
18.5 mm
M12 x 1;0
červená
16.7 mm
10.7 mm
Metrický
2
1,6594 Kč - 3,4703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.3 mm
M8 x 1;0
červená
14.3 mm
9.5 mm
Metrický
2
4,2251 Kč - 8,7332 Kč 5000 Skladem
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
červená
32.3 mm
13.9 mm
2
25,7834 Kč - 64,3505 Kč 404 Skladem
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
červená
27.8 mm
11.3 mm
2
3,765 Kč - 7,814 Kč 23260 Skladem
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
červená
17.0 mm
10.7 mm
2
14,572 Kč - 30,2601 Kč 16854 Skladem
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
červená
27.7 mm
10.8 mm
2
4,6295 Kč - 9,4227 Kč 11434 Skladem
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
červená
28.0 mm
11.0 mm
2
2,0079 Kč - 4,1904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
červená
12.3 mm
6.3 mm
BSP
  • z/ze 4
Zátky závitové G 1/8 13.0 mm 7.0 mm polyamid 6 přírodní

10182710

Cenové rozmezí
39,7595 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1/8
  • Norma závitu
    BSP
Zátky závitové M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082966

Cenové rozmezí
5,646 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
19215 Skladem
Parametry
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10068526

Cenové rozmezí
3,8457 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in - 19 BSP
  • Norma závitu
    BSP
Zátky závitové 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071038

Cenové rozmezí
27,5788 Kč - 13,7353 Kč

Skladové zásoby
21332 Skladem
Parametry
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátky závitové 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071472

Cenové rozmezí
5,0024 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
30500 Skladem
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátky závitové 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10072158

Cenové rozmezí
14,0191 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
119002 Skladem
Parametry
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Velikost závitu
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátky závitové M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083017

Cenové rozmezí
10,1888 Kč - 5,5639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové G 1/4 16.0 mm 7.0 mm polyamid 6 přírodní

10182727

Cenové rozmezí
42,9769 Kč - 10,305 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1/4
  • Norma závitu
    BSP
Zátky závitové G 1 41.0 mm 11.0 mm polyamid 6 přírodní

10182765

Cenové rozmezí
94,2276 Kč - 25,4348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1
  • Norma závitu
    BSP
Zátky závitové M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083000

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
14167 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10068557

Cenové rozmezí
6,1439 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in - 14 BSP
  • Norma závitu
    BSP
Zátky závitové M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071021

Cenové rozmezí
9,2695 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
40650 Skladem
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    M18 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082973

Cenové rozmezí
6,435 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
5130 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082959

Cenové rozmezí
3,4703 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071199

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátky závitové 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10070482

Cenové rozmezí
64,3505 Kč - 25,7834 Kč

Skladové zásoby
404 Skladem
Parametry
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Velikost závitu
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátky závitové 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071489

Cenové rozmezí
7,814 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
23260 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátky závitové 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10081822

Cenové rozmezí
30,2601 Kč - 14,572 Kč

Skladové zásoby
16854 Skladem
Parametry
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Velikost závitu
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátky závitové 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071946

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
11434 Skladem
Parametry
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátky závitové 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10068540

Cenové rozmezí
4,1904 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in - 19 BSP
  • Norma závitu
    BSP