Menu Vyhledávání

Zátky závitové M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

This threaded protection plug fits a M12 x 1.0 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Nové objednací číslo:

10082973

Staré objednací číslo:

12013

130 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 6,435 Kč
5000 + 2,9562 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 217,50 Kč

500 x 6,435 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 18.5 mm
H 16.7 mm
L 10.7 mm
Velikost závitu M12 x 1;0
Norma závitu Metrický
Typ 2
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva červená
Celní nomenklatura 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás