Menu Vyhledávání

Zátky závitové G 1 41.0 mm 11.0 mm polyamid 6 přírodní

Tato ochranná zátka se závitem s přírodního polyamidu je určena pro závit 1 gas, rychlá a jednoduchá montáž díky rýhované hlavě. Odolává většině chemikálií, vlhkosti a slané vodě.
Nové objednací číslo:

10182765

Staré objednací číslo:

075100000001

41 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 97,0544 Kč
50 - 249 51,3904 Kč
250 - 999 33,6809 Kč
1000 + 26,1978 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 41.0 mm
H 21.0 mm
L 11.0 mm
Velikost závitu G 1
Norma závitu BSP
Typ 3
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926300090
Materiál polyamid 6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás